Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Matière :
Silicone
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Jonction droite
-
Type de blindage du câble :
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc en silicone
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles :
23,5 – 32,6 mm [ 0,925 – 1,28 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
11 – 19,2 mm [ 0,433 – 0,76 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
30 – 44 mm [ 1.18 – 1.73 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation :
Allemand