Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie de sortie du câble d’alimentation :
Thermorétractable
-
Type de produit de sortie du câble d’alimentation :
Manchon de sortie de câble
-
Avec adhésif d’étanchéité :
Oui
-
Rapport de rétrécissement de la rupture du câble d’alimentation :
> 2:1
-
Style mural (à l’exclusion de l’adhésif) :
Unique
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Style de revêtement :
Planaire, Spirale
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de branches et de jambes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de sortie du câble d’alimentation (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Dimensions
-
Diamètre mini du câble à recouvrir :
10 mm [ .393 in ]
-
Diamètre d’application (max) (corps) :
26 mm [ 1.023 in ]
-
Diamètre d’application (min) (jambe) :
5 mm [ .196 in ]
-
Diamètre d’application (max) (jambe) :
14 mm [ .551 in ]
-
Diamètre intérieur élargi (min) (corps) :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Diamètre intérieur élargi (min) (jambe) :
15 mm [ .59 in ]
-
Longueur de la jambe :
25 mm [ .984 in ]
-
Longueur totale de sortie du câble d’alimentation :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) (corps) :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) (jambe) :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (max) (corps) :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (max) (jambe) :
1.6 mm [ .062 in ]
-
Longueur du corps :
20 mm [ .787 in ]
-
Épaisseur de paroi :
Épaisse, Épaisse, Épaisse
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l’environnement :
Humidité, intempéries, pluie, eau salée, eau contaminée...
-
Résistance chimique :
Huile de transformateur et hydrocarbures (les deux, selon le type, conditions et temps d’exposition)
-
Inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
-
Faible émission de fumée :
Oui
-
Émissions non toxiques et non corrosives :
Oui
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
-
Certification de la construction navale offshore :
Non
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Sans émissions :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice UL :
Non
-
Certifié CSA :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de sortie du câble d’alimentation :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, EMEA
-
Quantité minimale de commande :
20
Caractéristiques de l’emballage
-
Unité d’emballage minimale :
20
Autre
-
Utilisation du produit :
Fermeture sur les câbles d’alimentation et les câbles de télécommunications
-
Autres couleurs disponibles :
Non