Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
-
Taille de découpe panneau :
68 mm [ 2,677 in ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau DIN
Caractéristiques électriques
-
Fonction :
Tension CA
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
Caractéristiques du type de produit
-
Échelle (V):
0/500
-
Format de la graduation :
Échelle courte (90)
-
Précision (%):
± 1,5
Dimensions
-
Taille du boîtier :
72 mm [ 2,84 in ]
-
Hauteur :
72 mm [ 2,83 in ]
-
Profondeur :
64 mm [ 2,52 in ]
-
Largeur :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Poids (kg):
.25
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme