Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Fourreau rempli de PowerGel pour les épissures BT et la réparation de gaines de câble
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de produit :
Fourreau pour prolongation
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Dimensions
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
10
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 240
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
10 – 33 mm [ 0,4 – 1,3 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
35
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
33
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
0,4 – 1,3 mm [ 10 – 33 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Sac en polyéthylène
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Pluie, Protection contre l'humidité, Hydrofuge, Auto-étanche, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Chlorure de sodium, Acide chlorhydrique, Hydroxyde de sodium, huile moteur
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 95
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C119.1
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Serre-câbles
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
1