Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
154
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.7 – .76 mm [ .275 – .029 in ]
-
Taille des brins (AWG):
44
-
Diamètre extérieur du câble (in):
0,043
-
Dimension du fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil :
Espace