Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Dipôle
-
Type d'antenne :
Borne/Boudin
-
Type de bande :
Bande large
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Port unique
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire vertical
-
Type de montage :
Montage sur goujon/vis/cosse
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
Cellulaire
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3.9, 4.4, 2.1, 1
-
Bande de fréquence (MHz):
2300 – 2700, 1710 – 2200, 619 – 698, 1427 – 1606, 698 – 960, 5150 – 6000
-
Catégorie de fréquence :
617 – 7125
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Autre
-
Niveau de précision :
Standard
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Carton
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1, < 2.0:1, <2.3:1, <3.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Dimensions
-
Hauteur :
185 mm [ 7.283 in ]
-
Longueur :
13.5 mm [ .531 in ]
-
Largeur :
25 mm [ .984 in ]
Caractéristiques du corps
-
Poids :
30 g [ 1.058 oz ]
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cat-M/NB-IoT, Cellulaire
-
Application sans fil :
Cat-M/NB-IoT, Cellulaire
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne