Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Valeur mesurée :
5
-
Échelle (A):
0/100
-
Format de la graduation :
Échelle courte (90)
-
Précision (%):
± 2
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
-
Taille de découpe panneau :
50,8 mm [ 2,2 in ]
Caractéristiques électriques
-
Fonction :
Ampèremètre CA
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau ANSI
Dimensions
-
Taille du boîtier :
63,5 mm [ 2,5 in ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL