Tension résiduelle (courant nominal) (kV):
1.6
-
Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV):
.44
-
Qrs (C):
4.1
-
Tension nominale (Ur) (kV):
.55
-
Tension nominale (Uc) (kV):
.44
-
Courant de décharge (nominal) (kA):
10
Caractéristiques du corps
-
Couleur :
Noir
-
Poids (kg):
.7
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette (mm):
68
-
Hauteur du parafoudre (mm):
56
-
Diamètre extérieur des ailettes (mm):
68
Fonctionnement/Application
-
Power Component Application Type :
Distribution
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ASIE, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
-
Quantité minimale de commande :
3
Caractéristiques de l’emballage
-
Unité de conditionnement minimale :
3