Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
10
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
8 – 2/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
10 – 70
-
Diamètre du trou de bornage :
10.5
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
-
Nombre de vis :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Rond, Câblé
-
Matériau :
Laiton
-
Avec paroi interne :
Oui
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions