Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Standard
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre
-
Matériau :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût (mm):
29,7, 21,1
-
Diamètre intérieur du fût (in):
1,16, 0,83
-
Longueur du fût :
122 mm [ 4.803 in ]
-
Diamètre extérieur du fût (mm):
28,6, 38,2
-
Diamètre extérieur du fût (in):
1,5, 1,12
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
450 – 1000
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
225 – 500
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
AS 1125-174
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35, ≤ 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Type de produit :
Manchons de jonction
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme