Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Standard
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
-
Matériau :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau de la plage :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
19,5 mm [ 0,767 in ]
-
Largeur de la plage :
35 mm [ 1.378 in ]
-
Longueur du fût :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Diamètre extérieur du fût :
30,1 mm [ 1,18 in ]
-
Longueur totale :
122 mm [ 4.803 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
13
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
400 – 400
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
210
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M12
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme