Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Rotation
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
-
Matériau :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau de la plage :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
26 mm [ 1,02 in ]
-
Largeur de la plage :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Longueur du fût (mm):
50
-
Diamètre extérieur du fût :
34 mm [ 1,33 in ]
-
Longueur totale :
130 mm [ 5.118 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
13
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
500 – 500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
240
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M12
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35, ≤ 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme