Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application :
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant :
3 en 1
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Triphasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A):
5
-
Taux de charge classe 3 (VA):
3.75
-
Taux de charge classe 1 (VA):
2.5
-
Taux de charge classe 0.5 (VA):
2.5
Dimensions
-
Rapport CT :
400/5
-
Largeur de l'ouverture :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Hauteur de l'ouverture :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Hauteur :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Profondeur :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Largeur :
141 mm [ 5,551 in ]
-
Poids (kg):
.725
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL