Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale et bague de contact
-
Série :
Taille 2
-
Avec blindage :
Blindé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
7 – 24,6 mm [ 0,275 – 0,968 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Cône interne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD629.1-S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais