Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Isolation :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes par phase :
3
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Cosses mécaniques incluses (blindage) :
Oui
-
Cosses à sertir comprises (conducteur) :
Non
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Famille de produits :
CST
-
Manchon à sertir inclus (blindage) :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Fonctionnalités de contact
-
Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur) :
Oui
-
Cosse à serrage mécanique comprise (M16, conducteur) :
Non
Dimensions
-
Gamme de section (mm²):
95 – 240
-
Diamètre de l'isolant de l'extrémité du câble :
25 – 32 mm [ .984 – 1.259 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
49 – 75 mm [ 1.929 – 2.952 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
50 mm [ 1.968 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais