Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
5
-
Nombre de brins :
19
Fonctionnement/Application
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55PC
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme