Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosses mécaniques incluses (blindage), Cosses mécaniques incluses (conducteur)
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Rupture de blindage, En ligne
-
Type de fermeture :
Enveloppante
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²):
2500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
2500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
60 – 112 mm [ 2,362 – 4,409 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
130 mm [ 5.118 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 55
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60840
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 170
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions