Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Longueur de l'extrémité (mm):
380
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 28
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
500 – 1250
-
Diamètres d'isolant compatibles :
32,5 – 52,0 mm [ 1,28 – 2,04 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
49 – 75 mm [ 1,92 – 2,95 in ]
-
Longueur (installé) :
380 mm [ 14,96 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
4