Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Cellule de charge de compression OEM, Cellules de charge de tension
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton):
0 – 125
-
Plage à pleine échelle (lbf):
0 – 25
-
Tension d'alimentation (VDC):
5
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,25
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
20 mV/V
Autre
-
Direction des efforts :
Compression, Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C):
±.03
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C):
±.03