Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de montage :
Pince P
Caractéristiques du corps
-
Poids par composant (g):
5.7
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
9.53 – 12.7 mm [ .375 – .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]