Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Caractéristiques du corps
-
Poids par composant (g):
10.2
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de montage :
Pince P
Autre
-
Taille de la pince :
15
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
22.23 – 25.4 mm [ .875 – 1 in ]