Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Longueur de l'extrémité (mm):
380
-
Durée limite de stockage :
3 ans
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
4
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
750
-
Diamètres d'isolant compatibles :
32.5 – 52. mm [ 1,28 – 2,04 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
80 – 105 mm [ 3.15 – 4.13 in ]
-
Longueur (installé) :
380 mm [ 14.96 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (kcmil):
750
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG):
750
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais