Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Compteur à affichage numérique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
11 – 300
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC, 4 – 20 mA