Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Longueur de l'extrémité (mm):
372,6
-
Options :
Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur), Cosses mécaniques incluses (blindage)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais, Allemand
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
500 – 1250
-
Diamètres d'isolant compatibles :
26,92 – 43,18 mm [ 1,06 – 1,7 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm):
25,8 – 49
-
Longueur (installé) (mm):
400
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
13,9 – 24,6
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
3