Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Long
-
Type de conducteur :
Câblé et massif
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau :
Aluminium
-
Matériau de la plage :
Aluminium
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
10,67 mm [ .42 in ]
-
Largeur de la plage :
22.36 mm [ .88 in ]
-
Longueur du fût :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diamètre extérieur du fût :
16,26 mm [ 0,64 in ]
-
Longueur totale :
134.12 mm [ 5.28 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
10
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
53,5
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage :
Marron clair
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
3/8
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Compression
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Souterrain, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration