Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Long
-
Type de conducteur :
Câblé et massif
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau :
Aluminium
-
Matériau de la plage :
Aluminium
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
13,7 mm [ .539 in ]
-
Largeur de la plage :
30.23 mm [ 1.19 in ]
-
Longueur du fût :
36.6 mm [ 1.44 in ]
-
Diamètre extérieur du fût :
22,1 mm [ 0,87 in ]
-
Longueur totale :
90.43 mm [ 3.56 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
16
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 4/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
107
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage :
Blanc
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
5/8
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Compression
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Souterrain, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration