Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir :
Long
-
Type de conducteur :
Câblé et massif
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau :
Aluminium
-
Matériau de la plage :
Aluminium
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
33,7 mm [ 1,32 in ]
-
Longueur du fût :
117.3 mm [ 4.62 in ]
-
Largeur de la plage :
66 mm [ 2.6 in ]
-
Diamètre extérieur du fût :
46,8 mm [ 1,84 in ]
-
Longueur totale :
245.8 mm [ 9.68 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
13
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1250 – 1250
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
633,3
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage :
Marron
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement :
1/2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Compression
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Souterrain, Extérieur, Intérieur
-
Type de produit :
Cosse
Fonctionnalités de configuration