Autre
-
Options du capteur :
Alimentation bipolaire
-
Taille nominale du filetage :
1/4 FNPT
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diamètre du produit :
25,4 mm [ 1 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Pression :
1000 bar [ 14503.7 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
5 V ± 5 % PE
-
Plage de pression d'épreuve :
1.5X FS
-
Précision de la pression :
≤±0.3% FSO