Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 170
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Diamètre extérieur de la gaine :
110 mm [ 4.33 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions