Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 170
Dimensions
-
Diamètre extérieur de la gaine :
110 mm [ 4.33 in ]