Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Couvercle de connecteur de traversée
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Matériau de l'isolateur :
Polymère, Porcelaine, Verre
-
Couleur principale :
Rouge
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
255 – 330 mm [ 10 – 13 in ]
-
Diamètre min/maxi de la borne à protéger :
140 – 235 mm [ 5,5 – 9,25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution
-
Équipement compatible :
Isolateurs/connecteurs de traversée