Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution
-
Équipement compatible :
Isolateurs/connecteurs de traversée
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Matériau de l'isolateur :
Verre, Polymère, Porcelaine
-
Couleur principale :
Gris
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid installation sous tension
-
Type de produit :
Couvercle de connecteur de traversée
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
75 – 122 mm [ 3 – 4.8 in ]
-
Diamètre min/maxi de la borne à protéger :
43 – 68 mm [ 1.7 – 2.7 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme