Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de capot isolant :
Couverture de ligne
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Silicone
-
Couleur principale :
Gris
Dimensions
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
89 – 102 mm [ 3,5 – 4,5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution, Poste électrique
-
Équipement compatible :
Conducteurs/fils
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique