Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
Spirale
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Dimensions
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Diamètre de câble compatible - corps (min) :
28 mm [ 1,102 in ]
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
61 mm [ 2,401 in ]
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (min) (mm):
8, 7
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (min) (in):
0,315, 0,276
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (max) (mm):
27, 18
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (max) (in):
0,709, 1,063
-
Diamètre intérieur avant rétreint (corps) :
68 mm [ 2.677 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (dérivation) :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Longueur des dérivations :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Longueur totale :
180 mm [ 7,086 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (corps) :
26 mm [ 1.023 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (dérivation) (mm):
7, 6
-
Diamètre intérieur après rétreint (dérivation) (in):
.236, .276
-
Épaisseur de paroi après rétreint (corps) :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (dérivation) :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Longueur du corps :
75 mm [ 2.952 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Rapport de rétreint :
> 2.5:1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme