Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Matériau de moulage
-
Matière :
Polyuréthane en deux parties
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1, ≤ 12, ≤ 15, ≤ 17,5, ≤ 24, ≤ 25, ≤ 35, ≤ 36, ≤ 42, ≤ 46, ≤ 7,2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Conditions d’utilisation
-
Normes d'inflammabilité :
Non ignifuge
-
Résistance à l'environnement :
Hydrofuge, Stable à l’hydrolyse
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Protection mécanique et isolation, Résistance de rupture élevée pour une protection mécanique
-
Type d'application :
Accessoires pour câbles basse et moyenne tension adaptés aux câbles isolés au Xlpe, Pe, Pvc et papier., Enrobage
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
-
Normes compatibles :
EN 50393, HD 631.1 S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac à double chambre
-
Volume du produit (l):
1,4