Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance CC (nominale) (mΩ):
10.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Cuivre
Dimensions
-
Longueur :
100 m [ 328.08 ft ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
20.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Protection de la tresse (%):
93