Volume du produit (l):
1,6
-
Type de conditionnement :
Sac à double chambre
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Accessoires pour câbles basse et moyenne tension adaptés aux câbles isolés au Xlpe, Pe, Pvc et papier., Enrobage
-
Résistance mécanique :
Protection mécanique et isolation, Résistance de rupture élevée pour une protection mécanique
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Hydrofuge, Stable à l’hydrolyse
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD 631.1 S2, EN 50393
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5, ≤ 35, ≤ 24, ≤ 7,2, ≤ 25, ≤ 15, ≤ 46, ≤ 1, ≤ 12, ≤ 36, ≤ 42
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Matériau de moulage
-
Matière :
Polyuréthane en deux parties
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme