Caractéristiques du type de produit
-
Type de sonde CTN :
CVC/R
-
Boîtier de capteur :
Surmoulage TPE
-
Type de fil/revêtement :
Fils isolés multibrin 24 AWG
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Extrémités ouvertes, Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3435
Fixation mécanique
-
Longueur du fil :
1000 mm [ 39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Précision (à T_ref) (°C):
± 0,22 à 25
-
Tolérance de la résistance (%):
±1
-
T_ref pour la résistance :
25 °C [ 77 °F ]