Caractéristiques du type de produit
-
Type de sonde CTN :
Température
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Autre
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3694
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Tolérance de la résistance (%):
± .22