Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
-
Modification du connecteur :
Pince de câble
-
Nombre de positions :
14
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.59 mm [ .063 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.54 – 3.4 mm [ .1 – .134 in ]
-
Longueur :
81.7 mm [ 3.217 in ]
-
Largeur :
44.45 mm [ 1.75 in ]
-
Hauteur du connecteur :
41.28 mm [ 1.625 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui