Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers DEUTSCH HD30 offrent des joints de câbles à code couleur dans des parois normales et extra fines.

Vue d’ensemble de la série

  • Convient aux tailles de contact 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères).
  • 6-22 AWG (13,00-0,35 mm2)
  • Agencements à 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 et 47 cavités
  • Montage en ligne ou sur bride
  • Boîtier circulaire en aluminium
  • Bague de raccordement pour l’accouplement
  • Accessoires disponibles : capots, manchons, capuchons anti-poussière, joints, matériel de montage, support
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH HDP20 et HD30 (anglais)

Découvrez nos connecteurs thermoplastiques à usage intensif DEUTSCH HDP20 et nos connecteurs à usage intensif en aluminium HD30. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur HD30 ?

R :     Les connecteurs étanches DEUTSCH HD30 sont conçus pour les applications câble à câble. Les connecteurs HD30 sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs HD30 ?

A :     Poids lourd, autobus, véhicule tout-terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, exploitation forestière, loisirs, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH HD30

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non, Oui

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Élément de retenue de contact, Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Code du joint du connecteur  Joint E, Joint N, Joint T

  • Modification du connecteur  Adaptateur fileté, Cavités obstruées, Pince de câble

  • Nombre de positions  6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 12, Taille 16, Taille 20, Taille 4, Taille 8

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 1.02, 1.5, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 2.4, 3.6, 3.61, 5.7, 5.72

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04, .06, .062, .063, .094, .142, .225, 0,095

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Type d'alignement de l'accouplement  Encoche de polarisation, Fente de guidage, Nervures de guidage, Tige de guidage

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Alliage d’aluminium, Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) 5.5, 12.7

  • Axe central (pas) (in) .216, .5

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 3.43 – 5.59, 6,6 – 7,4, 2.5 – 3.4, 7.11 – 7.42, 1.35 – 2.62, 3.4 – 4.32, 1,4 – 3,8, 1.35 – 3.05, 2,9 – 4,5, 1,9 – 3,5, 1,3 – 2,2, 3,6 – 5,2, 1,3 – 3,2, 1.02 – 2.41, 4.83 – 6.1, 2.46 – 4.01, 2.54 – 3.4, 1.4 – 2.5, 1,9 – 3,2, 1.02 – 2.1, 6,6 – 7

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .1 – .134, .051 – .085, .04 – .083, 0,055 – 15, .053 – .103, .135 – .22, .053 – .12, 0,26 – 0,292, 0,075 – 0,138, .134 – .17, .14 – .204, 0,055 – 0,149, .113 – .176, 0,05 – 0,125, 0,051 – 0,125, 0,141 – 0,204, 0,114 – 0,177, 0,055 – 0,15, .075 – .14, .114 – .17, .28 – .292, .19 – .24, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292, .075 – .125, .055 – .098

  • Largeur (mm) 40.6, 41.3, 42.97, 43, 44.45, 47.6, 49.3, 49.32, 50.8

  • Largeur (in) 1.6, 1.62, 1.69, 1.692, 1.75, 1.87, 1.94, 1.942, 2

  • Hauteur du connecteur (mm) 38.3, 38.6, 41.28, 41.8, 42.97, 44.2, 44.4, 47, 47.53, 49.32, 81, 52,1, 68,5, 66,3, 65,3, 39,1, 77,7, 81,7, 78,7, 43,6, 68,2, 84,3

  • Hauteur du connecteur (in) 1.51, 1.52, 1.54, 1.625, 1.692, 1.72, 1.74, 1.75, 1.85, 1.875, 1.942, 2.05, 3.18, 3.31, 3,2, 2,61, 1,64, 2,69, 3,05, 3,1, 2,7, 3,22, 3,32, 2,68, 2,57, 3,19, 3,06

  • Longueur (mm) 40.6, 43, 44.4, 44.5, 49.3, 50.8, 65.28, 66.34, 68.5, 77.7, 81.05, 81.7, 84.28

  • Longueur (in) .2, 1.6, 1.69, 1.75, 1.94, 2, 2.57, 2.612, 2.697, 3.059, 3.191, 3.217, 3.318

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP67

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Kit

  • Quantité par emballage  1, 40, 80, 100, 120

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3930-CH8172

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.