Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Module RH
-
Type de signal :
Analogique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (crête) (VDC):
5.5
-
Consommation de courant (mA):
1.4
-
Impédance de la sortie (Ω):
70
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH):
0 – 100
-
Précision (%RH):
± 3
-
Coefficient de température (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilité (mV/%RH):
26
Autre
-
Temps de réponse (seconds):
10