Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
19
-
Courant nominal du contact (A):
75
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
16, 9
-
Tension nominale du contact (VDC):
12
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
8
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Châssis
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
75
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Dimensions
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur :
62 mm [ 2.44 in ]
-
Largeur :
62 mm [ 2.44 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable