Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Type d'antenne :
Panneau
-
Type de bande :
Multibande
-
Configuration du port :
Ports multiples
-
Style d'antenne :
Panneau
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<2.2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
617 – 698, 698 – 960, 1427 – 1496, 1559 – 1606, 1690 – 4200, 4200 – 6000
-
Catégorie de fréquence :
617 – 6000
-
Gain maximal (dBi):
> 6
-
Gain (max) (dB):
6.5
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1300 g [ 45.86 oz ]
Dimensions
-
Hauteur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Longueur :
230 mm [ 9.05 in ]
-
Largeur :
380 mm [ 14.96 in ]
-
Longueur du câble :
5 m [ 16.4 ft ]
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
2.94 mm [ .12 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
Cellulaire
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP66
-
Application sans fil :
Cellulaire
-
Application principale :
5G
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard