Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Panneau
-
Type d'antenne :
Panneau
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Ports multiples
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.1:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
1690 – 2700, 617 – 698, 1427 – 1511, 4400 – 6000, 1559 – 1610, 3300 – 4200, 698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
617 – 6000
-
Gain maximal (dBi):
> 6
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Double inclinaison à 45°
-
Type de produit de montage :
Paroi, Poteau/mât
-
Type de montage :
Montage sur poteau/mât/support
Dimensions
-
Longueur du câble (m):
.3
-
Hauteur (mm):
90
-
Longueur (mm):
295
-
Largeur (mm):
295
Fonctionnement/Application
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
-
Directivité :
Directionnel
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Application principale :
5G
-
Application sans fil :
5G, Cellulaire, LTE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton