Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB flexible
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
13.56
-
Catégorie de fréquence :
0 – 50
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Hauteur :
.28 mm [ .011 in ]
-
Longueur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Largeur :
26 mm [ 1.02 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
NFC
-
Application sans fil :
NFC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte