Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
RP-SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Fouet
-
Type d'antenne :
Module
-
Type de bande :
Double bande
-
Emplacement de montage :
À distance
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<1.9:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
4
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 2485
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 2500
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
42 g [ 1.48148 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Longueur du câble :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Hauteur :
4.2 mm [ .17 in ]
-
Longueur :
104 mm [ 4.09 in ]
-
Largeur :
17 mm [ .67 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Wi-Fi
-
Application sans fil :
Wi-Fi