Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
RP-TNC, TNC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Disque-Puck
-
Type d'antenne :
Dôme/Puck
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5.9
-
Bande de fréquence (MHz):
2500 – 2700, 698 – 806, 1850 – 1990, 1710 – 2700, 880 – 960, 1910 – 2170, 824 – 894, 1710 – 1880, 2300 – 2500, 698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
> 6
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur goujon/vis/cosse
Dimensions
-
Longueur du câble :
.61 m [ 2 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur, Intérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cellulaire
-
Application sans fil :
Cellulaire