Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Support M8
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Alliage de cuivre
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Bleu, Noir
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M8
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.25
-
Dimension du fil (AWG):
24
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Non
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
1
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple