Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Profil bas
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Ports multiples
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3.1:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5
-
Bande de fréquence (MHz):
4900 – 5900, 1710 – 2620, 2400 – 2500, 698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
698 – 6000
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
225 g [ 7.94 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Longueur du câble :
.91 m [ 3 ft ]
-
Hauteur :
123.4 mm [ 4.86 in ]
-
Longueur :
132.3 mm [ 5.21 in ]
-
Largeur :
2.33 mm [ 59.3 in ]
-
Diamètre du produit :
9.84 mm [ 35.98 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
Cellulaire
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Application principale :
Cellulaire, GNSS, Véhiculaire, Wi-Fi
-
Application sans fil :
Cellulaire, GNSS, Véhiculaire, Wi-Fi
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte